Application
General Cable Pulling
Catalog Number
20320054
Construction
Woven
Indicateur EU RoHs
No
Largeur de bande
5/8 in
Métrique de bande passante
1.59 cm
Matériel - quincaillerie de montage
Non-Mounted
Modèle
0-24
Nom de marque de fabricant d'origine
Hubbell Wiring Device-Kellems
Performance
Série
Tools and Bands Series
Type
Punch-Lok Band
Type
Punch-Lok Band
UPC
783585326481
Diamètre
6 in
Diamètre - Métrique
15.24 cm
Poids
0.2 lb
Fiche technique du câble
UL Listed Circuit Wire
Plage de diamètres de câbles
3 1/2 in-5 in
Taille du câble
3 1/2"-5" (8.89-12.70)
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
CSA Certified
Largeur de bande
5/8 in
Performance
Quantité dans l'emballage
50