HUBBELL CANADA
Kellems® Connecteur de remplacement pour cordon GOTCHA-RING, .312-.375", 31605010GPK100
Image of 31605010GPK100 Kellems® Connecteur de remplacement pour cordon GOTCHA-RING, .312-.375", 31605010GPK100

Kellems® Connecteur de remplacement pour cordon GOTCHA-RING, .312-.375", 31605010GPK100

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 31605010GPK100

Kellems® Connecteur de cordon, anneau de remplacement GOTCHA-RING, .312-.375".

  • Charnière en deux parties
  • code couleur pour l'identification de la taille
  • évite les frottements et soulage les tensions

Lot do 100

Général

Application

Remplacement des anneaux GOTCHA

Catalog Number

31605010GPK100

Code de couleur

White

Conditions environnementales

Résistant aux intempéries

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Nylon

Série

Accessories

Spécifications

  • Accessory Type - GOTCHA® Ring
  • Cord Diameter Inches (mm) - .312"-.375" (7.93-9.50)
  • Form Size - F1
  • NPT Hub Size - 1/4 Inch, 3/8 Inch, 1/2 Inch
  • Packaging - Bulk packed 100 per carton

Type

GOTCHA anneau

Type d'article

Accessoires pour connecteurs de cordon

UPC

783585022666

Dimensions

Taille de l'afficheur

1/4", 3/8" and 1/2" Form 1

Taille du moyeu

1/4", 3/8", 1/2"

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

Single

Plage de conducteurs

0.312-0.375 in (7.93-9.50 mm)

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Résistant aux intempéries

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

10