Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: SHC1037ZP
Connecteurs de cordon - Hubbell propose la gamme la plus large et le plus grand choix de matériaux de l'industrie. Tailles de moyeu NPT de ¼" à 3" en extrémité mâle droite, 90°, 45°, connecteurs d'alimentation femelles et souterrains. Ils sont disponibles dans votre choix d'aluminium, d'acier plaqué, de nylon et d'acier inoxydable. Les connecteurs de cordon en acier zingué offrent la résistance de l'acier et la résistance à la corrosion du zingage. Ces connecteurs robustes résistent à la plupart des produits chimiques de fabrication, notamment les solutions acides, les solvants et autres matériaux corrosifs. Leur écrou et leur corps en acier usiné permettent de serrer l'écrou de compression et le moyeu NPT sans se soucier de dénuder les filetages. Pour les cordons de plus grande taille, les moyeux NPT de 1" à 2", Hubbell utilise des connecteurs en fonte malléable qui offrent une excellente tenue et une excellente étanchéité aux liquides. Les connecteurs de cordon en nylon de Hubbell résistent aux produits corrosifs industriels les plus courants et offrent une protection contre l'arrachement très efficace dans un design léger. Ils sont idéaux pour toute application où le poids, la conductivité ou la corrosion peuvent poser problème. Ils sont disponibles dans des tailles de moyeu NPT de ¼" à 1". Les connecteurs de cordon en acier inoxydable offrent une solidité et une résistance à la corrosion supérieures pour les applications industrielles et militaires. Ils sont usinés à partir d'acier inoxydable série 300 et sont disponibles dans des tailles de moyeu NPT de ¼" à 1".
Produit standard
Application
Mâle droit - Forme 3
Catalog Number
SHC1037ZP
Code de couleur
Yellow
Conditions environnementales
Convient aux emplacements humides lorsqu'il est utilisé avec une rondelle en nylon répertoriée entre le boîtier et le raccord.
Couleur
Acier
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Acier, zingué
Matériel - quincaillerie de montage
Contre-écrou ou ouverture taraudée
Performance
Série
Standard Duty Series
Spécifications
Températures nominales
Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-34 Deg C to 107 Deg C)
Type
mâle droit
Type d'article
Connecteurs de cordon
UPC
783585496238
Taille de l'afficheur
3/4" NPT
Taille du moyeu
3/4"
Nombre de conducteurs
Single
Plage de conducteurs
0.63- 0.75 in (15.9- 19.0 mm)
Classe NEMA nominale
NEMA Type 4, 4X, 12 and 13
Conditions environnementales
Convient aux emplacements humides lorsqu'il est utilisé avec une rondelle en nylon répertoriée entre le boîtier et le raccord.
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Températures nominales
Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-34 Deg C to 107 Deg C)
Nombre d'unités sur la palette
7200
Quantité dans l'emballage
15