HUBBELL CANADA
Kellems® Connecteur mâle droit pour cordon métallique, SHC1053
Image of SHC1053 Kellems® Connecteur mâle droit pour cordon métallique, SHC1053

Kellems® Connecteur mâle droit pour cordon métallique, SHC1053

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SHC1053

Kellems® Connecteur mâle droit en métal, 1.13"-1.25" (28.6 mm-31.7 mm), 1¼" NPT, aluminium.

Connecteurs de cordon - Hubbell propose la gamme la plus large et le plus grand choix de matériaux de l'industrie. Tailles de moyeu NPT de ¼" à 3" en extrémité mâle droite, 90°, 45°, connecteurs d'alimentation femelles et souterrains. Ils sont disponibles dans votre choix d'aluminium, d'acier plaqué, de nylon et d'acier inoxydable. Les connecteurs de cordon en acier zingué offrent la résistance de l'acier et la résistance à la corrosion du zingage. Ces connecteurs robustes résistent à la plupart des produits chimiques de fabrication, notamment les solutions acides, les solvants et autres matériaux corrosifs. Leur écrou et leur corps en acier usiné permettent de serrer l'écrou de compression et le moyeu NPT sans se soucier de dénuder les filetages. Pour les cordons de plus grande taille, les moyeux NPT de 1" à 2", Hubbell utilise des connecteurs en fonte malléable qui offrent une excellente tenue et une excellente étanchéité aux liquides. Les connecteurs de cordon en nylon de Hubbell résistent aux produits corrosifs industriels les plus courants et offrent une protection contre l'arrachement très efficace dans un design léger. Ils sont idéaux pour toute application où le poids, la conductivité ou la corrosion peuvent poser problème. Ils sont disponibles dans des tailles de moyeu NPT de ¼" à 1". Les connecteurs de cordon en acier inoxydable offrent une solidité et une résistance à la corrosion supérieures pour les applications industrielles et militaires. Ils sont usinés à partir d'acier inoxydable série 300 et sont disponibles dans des tailles de moyeu NPT de ¼" à 1".

  • Connecteur de câble en aluminium moulé, conception monobloc avec filetages usinés
  • écrous de blocage vendus séparément
  • câble de plateau UL514B adapté pour les emplacements secs

Produit standard

Général

Application

Mâle droit - Forme 5

Catalog Number

SHC1053

Conditions environnementales

Convient aux emplacements humides lorsqu'il est utilisé avec une rondelle en nylon répertoriée entre le boîtier et le raccord.

Couleur

Aluminum

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Aluminium, fonte

Matériel - quincaillerie de montage

Contre-écrou ou ouverture taraudée

Performance

  • Environmental - Hazardous Locations - Used in hazardous locations per Class I Div. 2, Class II Div. 1 & 2, Class Ill Div. 1 & 2 in accordance with the NEC
  • Environmental - Operating Temperatures - -30°F to +225°F (-34°C to +107°C)

Série

Standard Duty Series

Spécifications

  • Cord Diameter Range Inches (mm) - 1.13"-1.25" (28.6-31.7)
  • Material - Cast Aluminum
  • NPT Hub Size - 1 1/4 Inch

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-34 Deg C to 107 Deg C)

Type

mâle droit

Type d'article

Connecteurs de cordon

UPC

783585200538

Dimensions

Taille de l'afficheur

1 1/4" NPT

Taille du moyeu

1-1/4"

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

Single

Plage de conducteurs

1.13-1.25 in (28.6- 31.7 mm)

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA Type 4, 4X, 12 and 13

Conditions environnementales

Convient aux emplacements humides lorsqu'il est utilisé avec une rondelle en nylon répertoriée entre le boîtier et le raccord.

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Hazardous Locations - Used in hazardous locations per Class I Div. 2, Class II Div. 1 & 2, Class Ill Div. 1 & 2 in accordance with the NEC
  • Environmental - Operating Temperatures - -30°F to +225°F (-34°C to +107°C)

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-34 Deg C to 107 Deg C)

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2700

Quantité dans l'emballage

10