HUBBELL CANADA
Kellems® Emerillon de traction en acier inoxydable, 1 ¼" X 5000 Lbs, 20308002A
Image of 20308002A Kellems® Emerillon de traction en acier inoxydable, 1 ¼" X 5000 Lbs, 20308002A

Kellems® Emerillon de traction en acier inoxydable, 1 ¼" X 5000 Lbs, 20308002A

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 20308002A

Kellems® Emerillon de traction en acier inoxydable, 1 ¼" X 5000 Lbs.

  • Assurez la sécurité de toute application à haute tension
  • libérez le couple et évitez qu'il n'atteigne des niveaux dangereux.

Produit standard

Général

Application

Tirage général de câbles pour les applications à haute tension

Capacité de charge

5000

Catalog Number

20308002A

Construction

Woven

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

acier inoxydable

Matériel - quincaillerie de montage

Non monté

Nom de marque de fabricant d'origine

Hubbell Wiring Device-Kellems

Performance

Mechanical - Max.Safe Working Load - 5,000 (22,240) Lbs. (N)

Série

Tools and Bands Series

Spécifications

Material - Stainless Steel

Type

Swivels

Type

Swivels

UPC

783585326368

Lié au conducteur

Fiche technique du câble

UL Listed Circuit Wire

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Liée à la force

Capacité de charge

5000

Liée à l'opération

Performance

Mechanical - Max.Safe Working Load - 5,000 (22,240) Lbs. (N)