HUBBELL CANADA
Kellems® Emerillon de traction en acier inoxydable, 2 ⅜" X 30000 LBs, 20308005A
Image of 20308005A Kellems® Emerillon de traction en acier inoxydable, 2 ⅜" X 30000 LBs, 20308005A

Kellems® Emerillon de traction en acier inoxydable, 2 ⅜" X 30000 LBs, 20308005A

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 20308005A

Kellems® Emerillon de traction en acier inoxydable, 2 ⅜" X 30000 LBs.

  • Assurez la sécurité de toute application à haute tension
  • libérez le couple et évitez qu'il n'atteigne des niveaux dangereux.

Standard Product

Général

Application

General Cable Pulling for high tension application

Capacité de charge

30000

Catalog Number

20308005A

Construction

Woven

Couleur

Aluminium

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Stainless Steel

Matériel - quincaillerie de montage

Non-Mounted

Nom de marque de fabricant d'origine

Hubbell Wiring Device-Kellems

Performance

Mechanical - Max.Safe Working Load - 30,000 (133,440) Lbs. (N)

Série

Tools and Bands Series

Spécifications

Material - Stainless Steel

Type

Swivels

Type

Swivels

UPC

783585326399

Lié au conducteur

Fiche technique du câble

UL Listed Circuit Wire

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Liée à la force

Capacité de charge

30000

Liée à l'opération

Performance

Mechanical - Max.Safe Working Load - 30,000 (133,440) Lbs. (N)