Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: 01304037
Les poignées d'épissure sont fabriquées en acier galvanisé avec une construction en maille double tissage. Ils sont disponibles en différentes longueurs et tailles pour s'adapter à la plupart des applications. Les pinces d'épissure sont utilisées comme épissure temporaire pour les cordes, les câbles ou les câbles métalliques. Ils peuvent également être utilisés comme renfort de câbles et agir comme un bouclier pour protéger les câbles et les tuyaux de l'abrasion.
Tube : Aluminium, Étiquette : Mylar
Application
Épissure de câbles et de fils
Catalog Number
01304037
Conditions environnementales
Aucune limitation
Couleur
Métallique
Force de rupture approximative
7,500 lbs
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Acier, galvanisé
Matériel - quincaillerie de montage
Sur les extrémités des câbles
Performance
Série
Splicing Grips
Spécifications
Type
Closed Mesh, Double Weave
Type
Tube
UPC
783585300184
Taille de l'afficheur
72" (182.88) Length
Nombre de conducteurs
1 Jacketed Cable
Plage de diamètres de câbles
0.75 in-0.99 in
Taille du câble
.75"-.99" (1.90-2.51)
Conditions environnementales
Aucune limitation
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
CSA Certified
Force de rupture approximative
7,500 lbs
Performance