HUBBELL CANADA
Kellems Gestion des fils, agrippe-câble anti-poussière, réducteur de tension, .43-.54", 1/2", isolé
Image of 073031208 Kellems Gestion des fils, agrippe-câble anti-poussière, réducteur de tension, .43-.54", 1/2", isolé

Kellems Gestion des fils, agrippe-câble anti-poussière, réducteur de tension, .43-.54", 1/2", isolé

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 073031208

Agrippe-câble réducteur de tension anti-poussière Kellems®, .43-.54", ½" isolé.

Le développement des serre-câbles Kellems a été le fer de lance du concept de solutions de gestion des câbles en 1927 et reste toujours la marque la plus fréquemment choisie pour une utilisation dans un large éventail d'industries. Une poignée de cordon de luxe est un type de poignée anti-traction. Les serre-câbles de luxe offrent un contrôle supplémentaire de l'arc de courbure : reposez-vous à l'extérieur du boîtier pour réduire la tension sur les câbles, les joints et les bornes, ainsi que pour éliminer les dommages dus à la flexion, au pliage, à la torsion ou aux vibrations. C'est à ce stade, souvent appelé point de fatigue rigide, que les défaillances ont tendance à se produire en premier, et les serre-câbles Kellems protègent les composants, évitant ainsi les coûts liés aux câbles endommagés et aux temps d'arrêt. La conception comprend le treillis métallique Kellems original, qui exerce une force de compression uniformément répartie sur une grande surface de câble pour une sécurité optimale. Les poignées anti-traction peuvent être utilisées à l'intérieur ou à l'extérieur et peuvent même être facilement ajustées ou repositionnées, facilitant ainsi le déplacement de l'équipement.

  • Maillure en aluminium
  • La maillure en acier galvanisé offre une grande résistance
  • Bague isolante

isolé

Général

Application

à usage léger

Catalog Number

073031208

Construction

Woven

Couleur

Acier galvanisé

Diamètre des filets

1/2" NPS

Force de rupture approximative

650 lbs

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Raccords en aluminium, maillure en acier galvanisé

Matériel - quincaillerie de montage

Contre-écrou ou trou taraudé

Performance

  • Environmental - Flammability - UL 94HB (Strand grip), UL 94V-2 (Fitting)
  • Environmental - Hazardous Locations - Suitable for use in hazardous locations per Class I Div. 2, Class II Div. 1 & 2, Class III Div. 1 & 2 N.E.C

Série

Dust-Tight

Spécifications

  • Body - Aluminum
  • Bushing - Plastic
  • Locknut - Steel
  • Sleeve - Aluminum
  • Strand - Galvanized Steel

Type

For Insulated Cables

Type

Isolé, large éventail

Type d'article

Agrippe-câble réducteur de tension étanche à la poussière

UPC

783585330082

Dimensions

Diamètre des filets

1/2" NPS

Dimension - Taille des filets

1" (2.54)

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Taille du marché

0.5

Lié au conducteur

Fiche technique du câble

Mesh Length @ Nom. Dia. : 4.75" (12.06 cm)

Plage de diamètres de câbles

0.43 in-0.54 in

Taille du câble

.43"-.54" (1.09-1.37)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Force de rupture approximative

650 lbs

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Flammability - UL 94HB (Strand grip), UL 94V-2 (Fitting)
  • Environmental - Hazardous Locations - Suitable for use in hazardous locations per Class I Div. 2, Class II Div. 1 & 2, Class III Div. 1 & 2 N.E.C

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5120

Quantité dans l'emballage

20