Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: 073031200
Le développement des serre-câbles Kellems a été le fer de lance du concept de solutions de gestion des câbles en 1927 et reste toujours la marque la plus fréquemment choisie pour une utilisation dans un large éventail d'industries. Une poignée de cordon de luxe est un type de poignée anti-traction. Les serre-câbles de luxe offrent un contrôle supplémentaire de l'arc de courbure : reposez-vous à l'extérieur du boîtier pour réduire la tension sur les câbles, les joints et les bornes, ainsi que pour éliminer les dommages dus à la flexion, au pliage, à la torsion ou aux vibrations. C'est à ce stade, souvent appelé point de fatigue rigide, que les défaillances ont tendance à se produire en premier, et les serre-câbles Kellems protègent les composants, évitant ainsi les coûts liés aux câbles endommagés et aux temps d'arrêt. La conception comprend le treillis métallique Kellems original, qui exerce une force de compression uniformément répartie sur une grande surface de câble pour une sécurité optimale. Les poignées anti-traction peuvent être utilisées à l'intérieur ou à l'extérieur et peuvent même être facilement ajustées ou repositionnées, facilitant ainsi le déplacement de l'équipement.
Non-Insulated
Application
Light Duty
Catalog Number
073031200
Construction
Woven
Couleur
Acier galvanisé
Diamètre des filets
1/2" NPT
Matériau
Aluminum Fittings, Galvanized Steel Mesh
Matériel - quincaillerie de montage
Locknut or Tapped Hole
Performance
Série
Dust-Tight Series
Spécifications
Type
For Insulated Cables
Type
Non-Insulated, Wide Range
Type d'article
Dust-Tight Strain Relief Grips
UPC
783585330006
Diamètre des filets
1/2" NPT
Poids
0.041 lb
Taille de l'afficheur
1/2" NPT
Taille du marché
0.5
Plage de diamètres de câbles
0.24 in-0.32 in
Taille du câble
.24"-.32" (.61-.81)
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Performance
Nombre d'unités sur la palette
7200
Quantité dans l'emballage
10