HUBBELL CANADA
Image of 03308005 Kellems Gestion des fils, tire-câbles, oeillet décalé unique, 1.25-1.49".

Kellems Gestion des fils, tire-câbles, oeillet décalé unique, 1.25-1.49".

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 03308005

Kellems® Tire-câble, oeillet décalé unique, 1.25-1.49".

La nécessité d'acheminer des câbles électriques, des conducteurs nus, des câbles métalliques, des fibres et d'autres matériaux à travers des murs, des plafonds, des canaux souterrains et d'autres espaces confinés et aveugles est omniprésente dans l'industrie de la construction, les services publics d'électricité, les lignes de service des usines et de nombreuses autres applications. Les pinces de traction sont des outils précieux qui aident les techniciens à relever ces défis, en leur offrant une méthode efficace et réutilisable pour faire passer des câbles en toute sécurité et efficacement à travers des conduits, des poulies et d'autres espaces industriels. Les pinces de traction Kellems sont fabriquées à partir d'un treillis métallique de haute qualité qui s'étire facilement et enserre parfaitement les câbles ou les faisceaux, avec un diamètre minimal, créant ainsi un profil lisse et fin qui réduit les risques d'accrochage et facilite le passage. Les pinces de traction Kellems utilisent des protections d'épaule spécialement conçues pour maintenir le câble en toute sécurité, garantissant ainsi un mouvement fluide sur les blocs de tirage de ligne, les coudes de conduit et autres endroits difficiles, et protégeant le bord avant de la pince contre l'abrasion pendant le mouvement. Elles sont spécialement conçues pour éviter toute accumulation de tension ou de contrainte à n'importe quel point du câble tout au long du processus de mise en place. De plus, les pinces de traction Kellems sont fabriquées à partir de torons en acier galvanisé de haute qualité, flexibles et très résistants, pour une longue durée de vie.

  • Œillet à déport simple pour une fixation facile à la ligne de traction
  • utilisé lorsque l'extrémité du câble est accessible
  • le treillis en acier galvanisé offre une résistance suffisante pour une traction sécurisée.

Cosse : aluminium, languette : cuivre, étiquette : Mylar

Général

Application

General Cable Pulling

Capacité de charge

1080

Catalog Number

03308005

Construction

Woven

Couleur

Acier galvanisé

Force de rupture approximative

5,400 lbs

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Steel, Galvanized

Matériel - quincaillerie de montage

Non-Mounted

Performance

  • Mechanical - Approximate Breaking Strength - 5,400 (24,019) Lbs. (N)
  • Mechanical - Working Load - 1080 (4803.8) Lbs. (N)

Série

Slack Grip Series

Spécifications

  • Lug - Aluminum
  • Strand - Galvanized steel
  • Tab - Copper
  • Tag - Mylar

Type

Closed Mesh, Double Weave

Type

Offset Eye

UPC

783585316246

Lié au conducteur

Fiche technique du câble

UL Listed Circuit Wire

Plage de diamètres de câbles

1.25 in-1.49 in

Taille du câble

1.25"-1.49" (3.17-3.78)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Capacité de charge

1080

Force de rupture approximative

5,400 lbs

Liée à l'opération

Performance

  • Mechanical - Approximate Breaking Strength - 5,400 (24,019) Lbs. (N)
  • Mechanical - Working Load - 1080 (4803.8) Lbs. (N)

Logistique

Quantité dans l'emballage

2