Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: 033021081
La nécessité de faire passer des câbles électriques, des conducteurs nus, des câbles métalliques, des fibres et d'autres matériaux à travers les murs, les plafonds, les canaux souterrains et autres enceintes étanches et aveugles est omniprésente dans l'industrie de la construction, des services publics d'électricité, des lignes de service d'usine et dans de nombreuses autres applications. Les poignées de tirage sont des outils précieux qui aident les techniciens à relever ces défis, fournissant une méthode efficace et réutilisable pour déplacer les câbles de manière sûre et efficiente dans les conduits, les poulies et autres espaces industriels. Les poignées de traction Kellems sont construites avec un treillis métallique de haute qualité qui se dilate facilement et enferme parfaitement les câbles ou les faisceaux, avec un diamètre minimum, créant un profil lisse et mince qui réduit le risque d'accrochage et permet un passage facile. Les poignées de traction Kellems utilisent des protections d'épaule conçues pour maintenir le câble en toute sécurité, garantissant ainsi un mouvement fluide sur les blocs de cordage, les coudes de conduits et autres endroits rugueux, et elles protègent le bord d'attaque de la poignée de l'abrasion en mouvement. Ils sont hautement conçus pour garantir qu'il n'y a aucune accumulation de tension ou de tension en aucun point sur le câble tout au long du processus de placement. De plus, les poignées de traction Kellems sont construites avec des torons en acier galvanisé de haute qualité, flexibles et à haute résistance pour une longue durée de vie.
Standard Product
Application
Overhead Pulling
Capacité de charge
9600
Catalog Number
033021081
Code de couleur
Light Green
Construction
Woven
Couleur
Acier galvanisé
Force de rupture approximative
48,000 lbs
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Steel, Galvanized
Matériel - quincaillerie de montage
Non-Mounted
Performance
Série
Overhead Multiple Strength
Spécifications
Type
Closed Mesh, Triple, Double, Single Weave
Type
Flexible Eye
UPC
783585327532
Fiche technique du câble
UL Listed Circuit Wire
Plage de diamètres de câbles
3.50 in-3.99 in
Taille du câble
3.50"-3.99" (8.89-10.13)
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
CSA Certified
Capacité de charge
9600
Force de rupture approximative
48,000 lbs
Performance
Quantité dans l'emballage
2