HUBBELL CANADA
Kellems Gestion des fils, tire-câbles, oeillet rotatif souterrain, .75-.99", Standard
Image of 03301024 Kellems Gestion des fils, tire-câbles, oeillet rotatif souterrain, .75-.99", Standard

Kellems Gestion des fils, tire-câbles, oeillet rotatif souterrain, .75-.99", Standard

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 03301024

Tire-câbles rotatifs à oeillet de type K souterrains, maillage double, standard, 1,91-2,51 cm (0,75-0,99").

La nécessité de faire passer des câbles électriques, des conducteurs nus, des câbles métalliques, des fibres et d'autres matériaux à travers les murs, les plafonds, les canaux souterrains et autres enceintes étanches et aveugles est omniprésente dans l'industrie de la construction, des services publics d'électricité, des lignes de service d'usine et dans de nombreuses autres applications. Les poignées de tirage sont des outils précieux qui aident les techniciens à relever ces défis, fournissant une méthode efficace et réutilisable pour déplacer les câbles de manière sûre et efficiente dans les conduits, les poulies et autres espaces industriels. Les poignées de traction Kellems sont construites avec un treillis métallique de haute qualité qui se dilate facilement et enferme parfaitement les câbles ou les faisceaux, avec un diamètre minimum, créant un profil lisse et mince qui réduit le risque d'accrochage et permet un passage facile. Les poignées de traction Kellems utilisent des protections d'épaule conçues pour maintenir le câble en toute sécurité, garantissant ainsi un mouvement fluide sur les blocs de cordage, les coudes de conduits et autres endroits rugueux, et elles protègent le bord d'attaque de la poignée de l'abrasion en mouvement. Ils sont hautement conçus pour garantir qu'il n'y a aucune accumulation de tension ou de tension en aucun point sur le câble tout au long du processus de placement. De plus, les poignées de traction Kellems sont construites avec des torons en acier galvanisé de haute qualité, flexibles et à haute résistance pour une longue durée de vie.

  • L'oeillet rotatif permet de faire tourner le couple de traction après le relâchement de la charge
  • Les styles d'agrippe-câble disponibles ajoutent de la force pour les gros travaux de traction
  • L'agri-câble en acier galvanisé offre de la force pour une traction sûre.

Standard Product

Général

Application

Underground Pulling

Capacité de charge

1920

Catalog Number

03301024

Construction

Woven

Couleur

Métallique

Force de rupture approximative

9,600 lbs

Indicateur EU RoHs

Yes

Limite de charge de travail

1,920 lb

Matériau

Steel, Galvanized

Matériel - quincaillerie de montage

Non-Mounted

Performance

  • Mechanical - Approximate Breaking Strength - 9,600 (42,701) Lbs. (N)
  • Mechanical - Cable Diameter Range - .75"-.99" (1.90-2.51)
  • Mechanical - Working Load - 1920 (8540.2) Lbs. (N)

Série

Underground K-Type

Spécifications

  • Bushing - Steel
  • Eye - Steel
  • Insert - Steel
  • Lug - Steel
  • Shoulders - Aluminum
  • Strand - Galvanized Steel
  • Tag - Mylar

Type

Closed Mesh, Double Weave

Type

Rotating Eye, Standard Length

UPC

783585314280

Dimensions

Poids

1.2 lb

Lié au conducteur

Fiche technique du câble

UL Listed Circuit Wire

Plage de diamètre de câble Métrique

1.90 cm - 2.51 cm

Plage de diamètres de câbles

0.75 in - 0.99 in

Taille du câble

.75"-.99" (1.90-2.51)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Liée à la force

Capacité de charge

1920

Force de rupture approximative

9,600 lbs

Limite de charge de travail

1,920 lb

Liée à l'opération

Performance

  • Mechanical - Approximate Breaking Strength - 9,600 (42,701) Lbs. (N)
  • Mechanical - Cable Diameter Range - .75"-.99" (1.90-2.51)
  • Mechanical - Working Load - 1920 (8540.2) Lbs. (N)

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

200

Quantité dans l'emballage

10