Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: 033291198
La nécessité d'acheminer des câbles électriques, des conducteurs nus, des câbles métalliques, des fibres et d'autres matériaux à travers des murs, des plafonds, des canaux souterrains et d'autres espaces confinés et aveugles est omniprésente dans l'industrie de la construction, les services publics d'électricité, les lignes de service des usines et de nombreuses autres applications. Les pinces de traction sont des outils précieux qui aident les techniciens à relever ces défis, en leur offrant une méthode efficace et réutilisable pour faire passer des câbles en toute sécurité et efficacement à travers des conduits, des poulies et d'autres espaces industriels. Les pinces de traction Kellems sont fabriquées à partir d'un treillis métallique de haute qualité qui s'étire facilement et enserre parfaitement les câbles ou les faisceaux, avec un diamètre minimal, créant ainsi un profil lisse et fin qui réduit les risques d'accrochage et facilite le passage. Les pinces de traction Kellems utilisent des protections d'épaule spécialement conçues pour maintenir le câble en toute sécurité, garantissant ainsi un mouvement fluide sur les blocs de tirage de ligne, les coudes de conduit et autres endroits difficiles, et protégeant le bord avant de la pince contre l'abrasion pendant le mouvement. Elles sont spécialement conçues pour éviter toute accumulation de tension ou de contrainte à n'importe quel point du câble tout au long du processus de mise en place. De plus, les pinces de traction Kellems sont fabriquées à partir de torons en acier galvanisé de haute qualité, flexibles et très résistants, pour une longue durée de vie.
Produit standard
Application
General Cable Pulling
Capacité de charge
840
Catalog Number
033291198
Construction
Woven
Couleur
Acier galvanisé
Force de rupture approximative
4,200 lbs
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Steel, Galvanized
Matériel - quincaillerie de montage
Non-Mounted
Série
Fiber Optic
Spécifications
Type
Closed Mesh, Double/Single Weave
Type
Flexible Eye, Low Profile
UPC
783585340104
Fiche technique du câble
UL Listed Circuit Wire
Plage de diamètres de câbles
0.64 in-0.87 in
Taille du câble
.64"-.87" (1.63-2.21)
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
CSA Certified
Capacité de charge
840
Force de rupture approximative
4,200 lbs
Quantité dans l'emballage
10