Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: 07310003
Les Kellems® I-Grips sont fabriqués à partir de torons d'acier galvanisé à haute résistance recouverts de plastique. Ils sont proposés en six tailles pour s'adapter à tous les diamètres de câbles utilisés avec les l-Grips Hubbell Insulgrip® Kellems qui contrôleront l'arc de courbure du câble et réduiront les tensions de traction élevées transmises aux bornes de câblage.
Maillure enduite de plastique
Application
à usage léger
Catalog Number
07310003
Construction
Woven
Couleur
Métallique
Force de rupture approximative
200 lbs
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Mailles en acier galvanisé pour câbles isolés, enduites de plastique
Matériel - quincaillerie de montage
S'installe sur l'agrippe-câble
Série
For Plug & Connectors
Spécifications
Type
I-Grips, For Hubbell Devices
Type
Œillets (2)
Type d'article
Agrippe-câbles
UPC
783585332161
Taille de l'afficheur
Standard Sized
Fiche technique du câble
Mesh Length @ Nom. Dia. : 6" (15.24 cm)
Plage de diamètres de câbles
0.56 in-0.73 in
Taille du câble
.56"-.73" (1.42-1.85)
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Normes - Conformité RoHS
CM
Force de rupture approximative
200 lbs
Nombre d'unités sur la palette
5760
Quantité dans l'emballage
20