Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: 013041234
Splicing Grips are made of galvanized steel in double weave mesh construction. They are available in various lengths and sizes to suit most applications. Splicing Grips are used as a temporary splice for rope, cable or wire rope. They can also be used as cable reinforcement and can act as a shield to protect cables and hoses from abrasion.
Tube : Aluminium, Étiquette : Mylar
Application
Épissure de câbles et de fils
Catalog Number
013041234
Conditions environnementales
Aucune limitation
Couleur
Métallique
Force de rupture approximative
4,400 lbs
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Acier, galvanisé
Matériel - quincaillerie de montage
Sur les extrémités des câbles
Performance
Série
Splicing Grips
Spécifications
Type
Closed Mesh, Double Weave
Type
Tube
UPC
783585300337
Taille de l'afficheur
36" (91.44) Length
Nombre de conducteurs
1 Jacketed Cable
Plage de diamètres de câbles
0.62 in-0.74 in
Taille du câble
.62"-.74" (1.57-1.88)
Conditions environnementales
Aucune limitation
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
CSA Certified
Force de rupture approximative
4,400 lbs
Performance
Quantité dans l'emballage
30