Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: 091041013
Les adaptateurs filetés Kellems® sont des dispositifs formatant les connecteurs AN-MS et autres connecteurs multibroches sur les poignées Kellems avec des raccords filetés NPT. Ils sont en aluminium avec filetage interne et remplacent le serre-câble du connecteur. Ces adaptateurs permettent l'installation de pinces Kellems, pour empêcher l'arrachement des câbles ou des conduits et contrôler l'arc de courbure. Les adaptateurs filetés permettent l'installation de Kellems® Grips sur des connecteurs multibroches sur les consoles électriques, les équipements mobiles, les interrupteurs de commande, les équipements d'assemblage et les machines d'essai.
Produit standard
Application
Connecteurs AN-MS
Catalog Number
091041013
Construction
Usiné
Couleur
Aluminum
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Aluminium
Série
Thread Adapters
Spécifications
Type
For Multi-Pin Connectors
Type
Connecteurs AN-MS vers raccords filetés NPT
Type d'article
Adaptateurs de connecteurs multibroches
UPC
783585497563
Taille de l'afficheur
1 1/4" NPT to 32
Indicateur EU RoHs
Yes