Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: 073031213
Le développement des serre-câbles Kellems a été le fer de lance du concept de solutions de gestion des câbles en 1927 et reste toujours la marque la plus fréquemment choisie pour une utilisation dans un large éventail d'industries. Une poignée de cordon de luxe est un type de poignée anti-traction. Les serre-câbles de luxe offrent un contrôle supplémentaire de l'arc de courbure : reposez-vous à l'extérieur du boîtier pour réduire la tension sur les câbles, les joints et les bornes, ainsi que pour éliminer les dommages dus à la flexion, au pliage, à la torsion ou aux vibrations. C'est à ce stade, souvent appelé point de fatigue rigide, que les défaillances ont tendance à se produire en premier, et les serre-câbles Kellems protègent les composants, évitant ainsi les coûts liés aux câbles endommagés et aux temps d'arrêt. La conception comprend le treillis métallique Kellems original, qui exerce une force de compression uniformément répartie sur une grande surface de câble pour une sécurité optimale. Les poignées anti-traction peuvent être utilisées à l'intérieur ou à l'extérieur et peuvent même être facilement ajustées ou repositionnées, facilitant ainsi le déplacement de l'équipement.
isolé
Application
à usage léger
Catalog Number
073031213
Construction
Woven
Couleur
Acier galvanisé
Diamètre des filets
2" NPT
Force de rupture approximative
3,000 lbs
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Raccords en aluminium, maillure en acier galvanisé
Matériel - quincaillerie de montage
Contre-écrou ou trou taraudé
Performance
Série
Dust-Tight
Spécifications
Type
For Insulated Cables
Type
Isolé, large éventail
Type d'article
Agrippe-câble réducteur de tension étanche à la poussière
UPC
783585330136
Diamètre des filets
2" NPT
Dimension - Taille des filets
1.375" (3.49)
Taille de l'afficheur
Standard Sized
Taille du marché
2
Fiche technique du câble
Mesh Length @ Nom. Dia. : 13.25" (33.65 cm)
Plage de diamètres de câbles
1.50 in-1.70 in
Taille du câble
1.50"-1.70" (3.81-4.32)
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Force de rupture approximative
3,000 lbs
Performance
Nombre d'unités sur la palette
825
Quantité dans l'emballage
15