HUBBELL CANADA
Kellems Wire Management, Agrippe-câble-câble de luxe, mâle droit, 1,000-1,125", 1" avec maillure
Image of 074011250 Kellems Wire Management, Agrippe-câble-câble de luxe, mâle droit, 1,000-1,125", 1" avec maillure

Kellems Wire Management, Agrippe-câble-câble de luxe, mâle droit, 1,000-1,125", 1" avec maillure

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 074011250

Agrippe-câble de luxe étanche, mâle droit, maillure en acier inoxydable, 1" NPT, 1.00-1.125" (2.54-2.85 cm).

Les serre-câbles de luxe aident à atténuer la tension de traction sur les bornes, à contrôler l'arc de courbure du câble, à empêcher l'arrachement du cordon et à fournir un joint étanche aux liquides. Ils sont proposés avec des raccords en aluminium, en acier inoxydable ou en nylon dans une variété de configurations et de tailles de filetage NPT. De plus, un produit entièrement non métallique est disponible. Les utilisations spécifiques sont : les boîtiers de câblage, les postes suspendus, les outils manuels, les équipements de construction, de traitement et de manutention, les pompes, les moteurs et les machines-outils.

  • Le maillage en acier inoxydable résiste à la corrosion
  • L'agrippe-câble permet de contrôler l'arc de courbure du câble
  • Le maillage infini facilite l'installation des câbles et des conduits souples.

Standard Product

Général

Application

Straight Male- Form 4

Catalog Number

074011250

Conditions environnementales

Suitable For Use In Wet Locations When Used With A Listed Sealing Ring Between Box And Fitting.

Couleur

Métallique

Diamètre des filets

1" NPT

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Aluminum Fittings, Stainless Steel Mesh

Matériel - quincaillerie de montage

Locknut or Tapped Opening

Performance

  • Environmental - Flammability - UL 94HB (Strand grip), UL 94V-2(Fitting)
  • Environmental - Hazardous Locations - Suitable for use in hazardous locations per Class I Div. 2, Class II Div. 1 & 2, Class III Div. 1 & 2 N.E.C
  • Environmental - Operating Temperatures - –30°F to +240°F (–34°C to +115°C)
  • Environmental - Wet Locations - Suitable for use in wet locations when used with a listed sealing ring between box and fitting

Série

Deluxe Cord Grips

Spécifications

  • Body - Aluminum
  • Bushing - Neoprene
  • Nut - Aluminum
  • Strand - Stainless Steel

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 240 Deg F (-34 Deg C to 115 Deg C)

Type

For Insulated Cables

Type

Straight Male Thread

Type d'article

Deluxe Cord Grips

UPC

783585339054

Dimensions

Diamètre des filets

1" NPT

Taille de l'afficheur

1" NPT

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

Single

Plage de conducteurs

1-1.125 in (2.54-2.86 mm)

Plage de diamètres de câbles

1.000 in-1.125 in

Taille du câble

1.000"-1.125" (2.54-2.86)

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Suitable For Use In Wet Locations When Used With A Listed Sealing Ring Between Box And Fitting.

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Flammability - UL 94HB (Strand grip), UL 94V-2(Fitting)
  • Environmental - Hazardous Locations - Suitable for use in hazardous locations per Class I Div. 2, Class II Div. 1 & 2, Class III Div. 1 & 2 N.E.C
  • Environmental - Operating Temperatures - –30°F to +240°F (–34°C to +115°C)
  • Environmental - Wet Locations - Suitable for use in wet locations when used with a listed sealing ring between box and fitting

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 240 Deg F (-34 Deg C to 115 Deg C)

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1500

Quantité dans l'emballage

5