Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: 074011248
Les serre-câbles de luxe aident à atténuer la tension de traction sur les bornes, à contrôler l'arc de courbure du câble, à empêcher l'arrachement du cordon et à fournir un joint étanche aux liquides. Ils sont proposés avec des raccords en aluminium, en acier inoxydable ou en nylon dans une variété de configurations et de tailles de filetage NPT. De plus, un produit entièrement non métallique est disponible. Les utilisations spécifiques sont : les boîtiers de câblage, les postes suspendus, les outils manuels, les équipements de construction, de traitement et de manutention, les pompes, les moteurs et les machines-outils.
Standard Product
Application
Straight Male- Form 3
Catalog Number
074011248
Conditions environnementales
Suitable For Use In Wet Locations When Used With A Listed Sealing Ring Between Box And Fitting.
Couleur
Métallique
Diamètre des filets
1/2" NPT
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Aluminum Fittings, Stainless Steel Mesh
Matériel - quincaillerie de montage
Locknut or Tapped Opening
Performance
Série
Deluxe Cord Grips
Spécifications
Températures nominales
Minimum -30 Deg F to 240 Deg F (-34 Deg C to 115 Deg C)
Type
For Insulated Cables
Type
Straight Male Thread
Type d'article
Deluxe Cord Grips
UPC
783585339030
Diamètre des filets
1/2" NPT
Taille de l'afficheur
1/2" NPT
Nombre de conducteurs
Single
Plage de conducteurs
0.75-0.875 in (1.90-2.22 mm)
Plage de diamètres de câbles
0.750 in-0.875 in
Taille du câble
.750"-.875" (1.90-2.22)
Conditions environnementales
Suitable For Use In Wet Locations When Used With A Listed Sealing Ring Between Box And Fitting.
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Températures nominales
Minimum -30 Deg F to 240 Deg F (-34 Deg C to 115 Deg C)
Nombre d'unités sur la palette
1500
Quantité dans l'emballage
5