Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: 01301008
Les poignées d'épissure sont fabriquées en acier galvanisé avec une construction en maille double tissage. Les poignées d'épissure Junior sont fabriquées en acier galvanisé et sont conçues pour être utilisées dans des travaux très légers et de petits travaux d'épissure. Ils sont disponibles en différentes longueurs et tailles pour s'adapter à la plupart des applications. Les pinces d'épissure sont utilisées comme épissure temporaire pour les cordes, les câbles ou les câbles métalliques. Ils peuvent également être utilisés comme renfort de câbles et agir comme un bouclier pour protéger les câbles et les tuyaux de l'abrasion.
Longueur au diamètre nominal 17,78 cm, Tube : Cuivre, Attache : Plastique, Étiquette : Mylar
Application
Épissure de câbles et de fils à usage léger
Capacité de charge
80
Catalog Number
01301008
Conditions environnementales
Aucune limitation
Couleur
Métallique
Force de rupture approximative
400 lbs
Indicateur EU RoHs
Non
Matériau
Acier, galvanisé
Matériel - quincaillerie de montage
On Cable Ends
Performance
Série
Splicing Grips Series
Spécifications
Type
Closed Mesh, Single Weave
Type
Tube Junior
UPC
783585300047
Poids
0.05 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Nombre de conducteurs
1 Jacketed Cable
Plage de diamètres de câbles
0.18 in-0.24 in
Taille du câble
.18"-.24" (0.46-0.61)
Conditions environnementales
Aucune limitation
Indicateur EU RoHs
Non
Norme(s) de l'industrie
CSA Certified
Capacité de charge
80
Force de rupture approximative
400 lbs
Performance