HUBBELL CANADA
Kellems Wire Management, agrippe-câble, épissure de câble métallique sans rotation, .56-.63".
Image of 03316001 Kellems Wire Management, agrippe-câble, épissure de câble métallique sans rotation, .56-.63".

Kellems Wire Management, agrippe-câble, épissure de câble métallique sans rotation, .56-.63".

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 03316001

Agrippe-câble sans rotation, 0.56-0.63" (1.42-1.60 cm).

Les serre-câbles métalliques sont fabriqués à partir de torons d'acier galvanisé à haute résistance dans une construction à tissage triple, double et simple pour une capacité de préhension supérieure. Ils sont disponibles avec ou sans barillet rotatif, ce qui aidera à éliminer la torsion de l'ancienne corde qui pourrait être transférée à la nouvelle corde. Les serre-câbles métalliques sont utilisés pour changer les câbles métalliques sur les derricks pétroliers, les grandes grues, les ponts roulants et les lignes de traînage. Il fournit une épissure temporaire rapide, sûre et peu coûteuse. En installant le câble métallique usagé à une extrémité et le nouveau câble à l'autre, le nouveau câble métallique peut être tiré à l'intérieur pendant que l'ancien est retiré.

  • Mailles en acier galvanisé en triple, double et simple maillage
  • baril sans rotation.

Standard Product

Général

Application

Wire Rope Splicing

Catalog Number

03316001

Conditions environnementales

No Limitations

Couleur

Métallique

Force de rupture approximative

7,500 lbs

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Steel, Galvanized

Matériel - quincaillerie de montage

On Cable Ends

Performance

  • Mechanical - Approximate Breaking Strength - 7,500 (33,360)
  • Mechanical - Approximate Strength of Grip per Foot - 5.75 (1.75)
  • Mechanical - Working Load - (program formula 5% of Approximate Breaking Strength)

Série

Wire Rope Grips Series

Spécifications

  • Fastener - Plastic
  • Strand - Galvanized Steel
  • Strand Tabs - Copper
  • Tag - Mylar

Type

Closed Mesh, Triple, Double, Single Weave

Type

Regular Wire Rope

UPC

783585317168

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

1

Plage de diamètres de câbles

0.56 in-0.63 in

Taille du câble

.56"-.63" (1.43-1.59)

Certifications et conformité

Conditions environnementales

No Limitations

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Liée à la force

Force de rupture approximative

7,500 lbs

Liée à l'opération

Performance

  • Mechanical - Approximate Breaking Strength - 7,500 (33,360)
  • Mechanical - Approximate Strength of Grip per Foot - 5.75 (1.75)
  • Mechanical - Working Load - (program formula 5% of Approximate Breaking Strength)

Logistique

Quantité dans l'emballage

15