Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: 03317001
Les serre-câbles métalliques sont fabriqués à partir de torons d'acier galvanisé à haute résistance dans une construction à tissage triple, double et simple pour une capacité de préhension supérieure. Ils sont disponibles avec ou sans barillet rotatif, ce qui aidera à éliminer la torsion de l'ancienne corde qui pourrait être transférée à la nouvelle corde. Les serre-câbles métalliques sont utilisés pour changer les câbles métalliques sur les derricks pétroliers, les grandes grues, les ponts roulants et les lignes de traînage. Il fournit une épissure temporaire rapide, sûre et peu coûteuse. En installant le câble métallique usagé à une extrémité et le nouveau câble à l'autre, le nouveau câble métallique peut être tiré à l'intérieur pendant que l'ancien est retiré.
Standard Product
Application
Wire Rope Splicing
Catalog Number
03317001
Conditions environnementales
No Limitations
Couleur
Métallique
Force de rupture approximative
5,000 lbs
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Steel, Galvanized
Matériel - quincaillerie de montage
On Cable Ends
Performance
Série
Wire Rope Grips Series
Spécifications
Type
Closed Mesh, Triple, Double, Single Weave
Type
Rotating Wire Rope
UPC
783585317212
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Nombre de conducteurs
1
Plage de diamètres de câbles
0.44 in-0.50 in
Taille du câble
0.44"-0.50" (1.11-1.27)
Conditions environnementales
No Limitations
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
CSA Certified
Force de rupture approximative
5,000 lbs
Performance