Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: 091061045
Les adaptateurs filetés Kellems® sont des dispositifs formatant les connecteurs AN-MS et autres connecteurs multibroches sur les poignées Kellems avec des raccords filetés NPT. Ils sont en aluminium avec filetage interne et remplacent le serre-câble du connecteur. Ces adaptateurs permettent l'installation de pinces Kellems, pour empêcher l'arrachement des câbles ou des conduits et contrôler l'arc de courbure. Les adaptateurs filetés permettent l'installation de Kellems® Grips sur des connecteurs multibroches sur les consoles électriques, les équipements mobiles, les interrupteurs de commande, les équipements d'assemblage et les machines d'essai.
Tubes : Aluminium, Nez : Aluminium
Application
Traction aérienne
Catalog Number
091061045
Construction
Woven
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Aluminium
Matériel - quincaillerie de montage
Non monté
Série
Overhead Feed Tube
Spécifications
Type
Closed Mesh, Double Weave
Type
Tube d'alimentation
UPC
783585327594
Fiche technique du câble
UL Listed Circuit Wire
Plage de diamètres de câbles
0.75 in-1.10 in
Taille du câble
Feed Tube for '033271039
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
CSA Certified