HUBBELL CANADA
Kellems Wire Management, tire-câbles aériens, tube d'alimentation DUA-PULL, 83".
Image of 091061047 Kellems Wire Management, tire-câbles aériens, tube d'alimentation DUA-PULL, 83".

Kellems Wire Management, tire-câbles aériens, tube d'alimentation DUA-PULL, 83".

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 091061047

Kellems® Tire-câble aérien, tube d'alimentation DUA-PULL, 83".

Les adaptateurs filetés Kellems® sont des dispositifs formatant les connecteurs AN-MS et autres connecteurs multibroches sur les poignées Kellems avec des raccords filetés NPT. Ils sont en aluminium avec filetage interne et remplacent le serre-câble du connecteur. Ces adaptateurs permettent l'installation de pinces Kellems, pour empêcher l'arrachement des câbles ou des conduits et contrôler l'arc de courbure. Les adaptateurs filetés permettent l'installation de Kellems® Grips sur des connecteurs multibroches sur les consoles électriques, les équipements mobiles, les interrupteurs de commande, les équipements d'assemblage et les machines d'essai.

Utilisé pour faciliter l'insertion du câble ou de la robe dans l'agrippe-câble.

Tubes : Aluminium, Nez : Aluminium

Général

Application

Traction aérienne

Catalog Number

091061047

Construction

Woven

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Aluminium

Matériel - quincaillerie de montage

Non monté

Série

Overhead Feed Tube Series

Spécifications

  • Nose - Aluminum
  • Tubing - Aluminum

Type

Closed Mesh, Double Weave

Type

Tube d'alimentation

UPC

783585327617

Lié au conducteur

Fiche technique du câble

UL Listed Circuit Wire

Plage de diamètres de câbles

1.25 in-1.70 in

Taille du câble

Feed Tube for '033271041

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified