HUBBELL CANADA
Kellems Wire Management, tire-câbles, oeillet flexible souterrain, 1.00-1.49", court
Image of 033041085 Kellems Wire Management, tire-câbles, oeillet flexible souterrain, 1.00-1.49", court
Image of 033041085 Kellems Wire Management, tire-câbles, oeillet flexible souterrain, 1.00-1.49", court
play
Kellems Wire Management Solutions
Image of 033041085 Kellems Wire Management, tire-câbles, oeillet flexible souterrain, 1.00-1.49", court

Kellems Wire Management, tire-câbles, oeillet flexible souterrain, 1.00-1.49", court

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 033041085

Tire-câble de type K souterrain Kellems®, œillet flexible, 1,00-1,49", court.

La nécessité de faire passer des câbles électriques, des conducteurs nus, des câbles métalliques, des fibres et d'autres matériaux à travers les murs, les plafonds, les canaux souterrains et autres enceintes étanches et aveugles est omniprésente dans l'industrie de la construction, des services publics d'électricité, des lignes de service d'usine et dans de nombreuses autres applications. Les poignées de tirage sont des outils précieux qui aident les techniciens à relever ces défis, fournissant une méthode efficace et réutilisable pour déplacer les câbles de manière sûre et efficiente dans les conduits, les poulies et autres espaces industriels. Les poignées de traction Kellems sont construites avec un treillis métallique de haute qualité qui se dilate facilement et enferme parfaitement les câbles ou les faisceaux, avec un diamètre minimum, créant un profil lisse et mince qui réduit le risque d'accrochage et permet un passage facile. Les poignées de traction Kellems utilisent des protections d'épaule conçues pour maintenir le câble en toute sécurité, garantissant ainsi un mouvement fluide sur les blocs de cordage, les coudes de conduits et autres endroits rugueux, et elles protègent le bord d'attaque de la poignée de l'abrasion en mouvement. Ils sont hautement conçus pour garantir qu'il n'y a aucune accumulation de tension ou de tension en aucun point sur le câble tout au long du processus de placement. De plus, les poignées de traction Kellems sont construites avec des torons en acier galvanisé de haute qualité, flexibles et à haute résistance pour une longue durée de vie.

  • Endless weave allows easy installation onto cable
  • The galvanized steel mess grip provides strength for secure pulling
  • Patented flexible eye design provides flexibility to follow line of pull
  • Le tissage sans fin permet une installation facile sur le câble 
  • la poignée en acier galvanisé offre une force pour une traction sécurisée 
  • la conception brevetée des yeux flexibles offre la flexibilité de suivre la ligne de traction.

Épaules : Aluminium, Œillet : Aluminium, Étiquette : Mylar

Général

Application

Traction souterraine

Capacité de charge

1920

Catalog Number

033041085

Construction

Woven

Couleur

Acier galvanisé

Famille de produit

Underground T-Type Series

Force de rupture approximative

9,600 lbs

Indicateur EU RoHs

Oui

Matériau

Acier, galvanisé

Matériel - quincaillerie de montage

Non-Mounted

Spécifications

  • -
  • Lug - Aluminum
  • Shoulders - Aluminum
  • Strand - Galvanized Steel
  • Tag - Mylar

Type

Closed Mesh, Double Weave

Type

Œillet flexible, longueur réduite

UPC

783585328997

Dimensions

Poids

1.014 lb

Lié au conducteur

Fiche technique du câble

UL Listed Circuit Wire

Plage de diamètres de câbles

1.00 in-1.49 in

Taille du câble

1.00"-1.49" (2.54-3.78)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Oui

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Capacité de charge

1920

Force de rupture approximative

9,600 lbs

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

180

Quantité dans l'emballage

5