Marque: Killark
No de catalogue: KFS-6
Raccord glissant en acier pour tenon de tuyau de 2" (2-3/8" de diamètre extérieur). Se glisse 3,75" sur le tuyau.
Application
For use with KF Series lighting.
Catalog Number
KFS-6
Couleur
Bronze
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Steel
Type
Steel Slipfitter For 2” Pip
Type de fini
UPC
783936990910
Dimensions
7.375 po x 7.375 po x 7.75 po
Hauteur
7.75 in
Largeur
7.375 in
Longueur
7.375 in
Poids brut de l'emballage
3.75
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer