HUBBELL CANADA
Kit d'épissure réductrice en ligne, YSR26FX25FXLTCKITC
Image of YSR26FX25FXLTCKITC Kit d'épissure réductrice en ligne, YSR26FX25FXLTCKITC

Kit d'épissure réductrice en ligne, YSR26FX25FXLTCKITC

Marque: Burndy

No de catalogue: YSR26FX25FXLTCKITC

Réducteur d'épissure CU, Barre A 2/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 2/0 AWG, Barre B 1/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 1/0 AWG (B/C), Barre standard, chanfrein interne, étamage, le connecteur est UL/CSA, 90°C jusqu'à 35kV, la trousse est livrée avec une gaine thermorétractable transparente, code couleur noir/rose, 13/12 Matrice Index.

  • Chaque kit d'épissure comprend un connecteur réducteur d'épissure en ligne à compression YSR-TC et un thermorétractable.
  • Les configurations conçues permettent des connexions de fils de code à code en cuivre, des connexions de code à fil flexible en cuivre et des connexions de fils flexibles à flexibles en cuivre.
  • Le corps est conçu avec un cône pour accueillir un fil principal réduit à un fil de dérivation plus petit.
  • Électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • Connecteurs clairement marqués avec un code couleur

Général

Application

Wire Reducing Splice

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Skived

Catalog Number

YSR26FX25FXLTCKITC

Code de couleur

Black, Pink

Code de couleur - côté A

Black

Code de couleur - côté B

Pink

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Indice de matrice

13/12

Indice de matrice - Élément A

13

Indice de matrice - Élément B

12

Indice de matrice côté barre

13

Indice de matrice côté dérivation

12

Matériau

COPPER

Matériau de construction - Unité principale

Copper

Nom de commerce

HYREDUCER™

Plaqué

Y

Type

YSR-TC

Type de connecteur

KITS DE CANON STANDARD

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

UPC

781810429402

UPC 14 Digit GTIN

00781810429402

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-3/16 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.16 pouces

Dimension - BB Longueur en pouces

1.04 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

60 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1.10 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.45 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

2/0 AWG-1/0 AWG

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre Flex G pour prises intermédiaires

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex G taille A

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex G taille B

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex H pour prises intermédiaires

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex H taille A

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex H taille B

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I pour prises intermédiaires

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I taille A

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I taille B

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex K pour prises intermédiaires

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex K taille A

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex K taille B

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex M pour prises intermédiaires

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex M taille A

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex M taille B

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex série G

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex série H

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex série I

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex série K

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex série M

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

2/0 AWG-1/0 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

2/0 AWG-1/0 AWG

Type de conducteur

CODE/FLEX

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

KITS DE CANON STANDARD

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2880

Quantité dans l'emballage

12