HUBBELL CANADA
Image of YSR6CFX10CLTCKITC Kit d'épissure réductrice en ligne, YSR6CFX10CLTCKITC

Kit d'épissure réductrice en ligne, YSR6CFX10CLTCKITC

Marque: Burndy

No de catalogue: YSR6CFX10CLTCKITC

Réducteur d'épissure CU, corps A 6 Flex G, H, I, K, M, DLO, 6 AWG, corps B 1410 AWG, corps standard, chanfrein interne, plaqué étain, connecteur UL/CSA, 90 °C jusqu'à 35 kV, Le kit est livré avec un thermorétractable transparent, un code couleur bleu et un index à 7 matrices.

  • Chaque kit d'épissure comprend un connecteur réducteur d'épissure en ligne à compression YSR-TC et un thermorétractable.
  • Les configurations conçues permettent des connexions de fils de code à code en cuivre, des connexions de code à fil flexible en cuivre et des connexions de fils flexibles à flexibles en cuivre.
  • Le corps est conçu avec un cône pour accueillir un fil principal réduit à un fil de dérivation plus petit.
  • Électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • Connecteurs clairement marqués avec un code couleur

Général

Application

Wire Reducing Splice

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Skived

Catalog Number

YSR6CFX10CLTCKITC

Code de couleur

Blue

Code de couleur - côté A

Blue

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Indice de matrice

7

Indice de matrice - Élément A

7

Indice de matrice côté barre

7

Matériau

COPPER

Matériau de construction - Unité principale

Copper

Nom de commerce

HYREDUCER™

Plaqué

Y

Températures nominales

194

Type

YSR-TC

Type de connecteur

KITS DE CANON STANDARD

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

UPC

781810473962

UPC 14 Digit GTIN

00781810473962

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

3/4 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.73 pouces

Dimension - BB Longueur en pouces

0.66 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

39 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

0.70 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.53 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

6 AWG-10 AWG

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

6 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein taille (calibre) B

12;11;10

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles A

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles B

10 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex G taille A

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex G taille B

10 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles A

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles B

10 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex H taille A

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex H taille B

10 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles A

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles B

10 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I taille A

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I taille B

10 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles A

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles B

10 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex K taille A

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex K taille B

10 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles A

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles B

10 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex M taille A

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex M taille B

10 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex série G

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex série H

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex série I

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex série K

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex série M

6 AWG

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

14-10 AWG

Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B

10 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

6 AWG-10 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

6 AWG-10 AWG

Type de conducteur

CODE/FLEX

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Type de connecteur

KITS DE CANON STANDARD

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

6000

Quantité dans l'emballage

25