Marque: Burndy
No de catalogue: YSR8CFX10CLTCKITC
Application
Wire Reducing Splice
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Skived
Catalog Number
YSR8CFX10CLTCKITC
Code de couleur
Red
Code de couleur - côté A
Red
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Indice de matrice
49
Indice de matrice - Élément A
49
Indice de matrice côté barre
49
Matériau
COPPER
Matériau de construction - Unité principale
Copper
Nom de commerce
HYREDUCER™
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type
YSR-TC
Type de connecteur
KITS DE CANON STANDARD
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
UPC
781810473979
UPC 14 Digit GTIN
00781810473979
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
9/16 in
Dimension - B Longueur en pouces
0,57 pouce
Dimension - BB Longueur en pouces
0.66 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
36 mm
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
0.57 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.41 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
8 AWG-10 AWG
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
8 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein taille (calibre) A
6
Conducteurs - Cuivre fil plein taille (calibre) B
12;11;10
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles
8 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles A
8 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles B
10 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex G taille A
8 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex G taille B
10 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles
8 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles A
8 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles B
10 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H taille A
8 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H taille B
10 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles
8 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles A
8 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles B
10 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I taille A
8 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I taille B
10 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles
8 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles A
8 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles B
10 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K taille A
8 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K taille B
10 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles A
8 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles B
10 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex M taille A
8 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex M taille B
10 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex série G
8 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex série H
8 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex série I
8 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex série K
8 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex série M
8 AWG
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
8 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
14-10 AWG
Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B
10 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
8 AWG-10 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
8 AWG-10 AWG
Type de conducteur
CODE/FLEX
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Type de connecteur
KITS DE CANON STANDARD
Nombre d'unités sur la palette
6000
Quantité dans l'emballage
25