Marque: Bell
No de catalogue: 5839-6WRTR
Application
Flip
Catalog Number
5839-6WRTR
Commutateur à bascule
No
Construction
Metallic
Couleur
Blanc
Couvercle compris
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Aluminum
Méthode de montage
Horizontal
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Nombre de prises de sortie
3
Résistant aux intempéries
Yes
Type
Type de couvercle
Flip/Snap
Type de matériel
Metallic
Type de montage
Kits
UPC
050169998434
Capacité en pieds cubes
44.832 cu.in
Hauteur
3 in
Hauteur de l'emballage
8.5 in
Largeur
4.67 in
Largeur de l'emballage
2.9 in
Longueur de l'emballage
5.3 in
Poids de l'emballage
1.375 lb
Profondeur
3.2 in
Profondeur actuelle
5.3 in
Taille du marché
1/2 in
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Code National de l'Électricité
Compliant
Enregistré pour certification
cULus Listed
Indicateur EU RoHs
Yes
Résistant aux intempéries
Yes
Méthode de montage
Horizontal
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Nombre de prises de sortie
3
Emballage standard
4
Nombre d'unités sur la palette
336
Quantité dans l'emballage
4
Type d'emballage
Box