HUBBELL CANADA
Kit de couvercle à rabat étanches 1-groupe, comprenant une prise double WR/TR, un boîtier et un couvercle, gris, 5839-5WRTR
Image of 5839-5WRTR Kit de couvercle à rabat étanches 1-groupe, comprenant une prise double WR/TR, un boîtier et un couvercle, gris, 5839-5WRTR

Kit de couvercle à rabat étanches 1-groupe, comprenant une prise double WR/TR, un boîtier et un couvercle, gris, 5839-5WRTR

Marque: Bell

No de catalogue: 5839-5WRTR

Kit de couvercle à rabat étanches 1-groupe, comprenant une prise double WR/TR, un boîtier et un couvercle, gris.

  • Construction robuste en aluminium moulé sous pression
  • Le revêtement en poudre de pointe offre une résistance maximale aux intempéries et aux rayures
  • Les couvercles à fermeture automatique assurent une protection contre les intempéries lorsque la prise n'est pas utilisée
  • Prise double ivoire de 15 ampères, 125 volts, résistante aux intempéries et au sabotage incluse
  • Il n'est pas nécessaire d'acheter des composants séparés
  • Quincaillerie d'installation, joint d'étanchéité et instructions multilingues incluses

Général

Application

Flip

Catalog Number

5839-5WRTR

Commutateur à bascule

No

Construction

Metallic

Couleur

Gris

Couvercle compris

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Aluminum

Méthode de montage

Horizontal

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

3

Résistant aux intempéries

Yes

Type

  • Box
  • Cover
  • Device

Type de couvercle

Flip/Snap

Type de matériel

Metallic

Type de montage

Kits

UPC

050169998427

Dimensions

Capacité en pieds cubes

44.832 cu.in

Hauteur

3 in

Hauteur de l'emballage

8.5 in

Largeur

4.67 in

Largeur de l'emballage

2.9 in

Longueur de l'emballage

5.3 in

Poids de l'emballage

1.35 lb

Profondeur

3.2 in

Profondeur actuelle

5.3 in

Taille du marché

1/2 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Code National de l'Électricité

Compliant

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Résistant aux intempéries

Yes

Configuration

Méthode de montage

Horizontal

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

3

Logistique

Emballage standard

4

Nombre d'unités sur la palette

336

Quantité dans l'emballage

4

Type d'emballage

Box