HUBBELL CANADA
Kit de lumière ronde de 4 po à l'épreuve des intempéries pour lampes Par38 de 75 à 150 W. Kit étanches pour lampes Par38 75-150W, comprenant 2 douilles architecturales, une boîte et un couvercle, blanc, 5876-6
Image of 5876-6 Kit de lumière ronde de 4 po à l'épreuve des intempéries pour lampes Par38 de 75 à 150 W. Kit étanches pour lampes Par38 75-150W, comprenant 2 douilles architecturales, une boîte et un couvercle, blanc, 5876-6

Kit de lumière ronde de 4 po à l'épreuve des intempéries pour lampes Par38 de 75 à 150 W. Kit étanches pour lampes Par38 75-150W, comprenant 2 douilles architecturales, une boîte et un couvercle, blanc, 5876-6

Marque: Bell

No de catalogue: 5876-6

Kit de lumière ronde de 4 po à l'épreuve des intempéries pour lampes Par38 de 75 à 150 W. Kit étanches pour lampes Par38 75-150W, comprenant 2 douilles architecturales, une boîte et un couvercle, blanc.

  • Construction robuste en fonte sous pression
  • Finition en poudre de pointe offrant une résistance maximale aux intempéries et aux rayures
  • La rotule de verrouillage assure un positionnement positif de la lampe et permet une orientation précise de la direction
  • Joint et matériel de montage inclus
  • Instructions multilingues dans chaque emballage
  • Pas besoin d'acheter des composants séparés
  • Finition en poudre de pointe offrant une résistance maximale aux intempéries et aux rayures
  • Construction robuste en fonte sous pression
  • Fils de sortie extra longs
  • Douilles en porcelaine
  • Rotule de verrouillage.

Général

Éclairage nocturne automatique

No

Catalog Number

5876-6

Construction

Metallic

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Nombre de prises de sortie

3

Résistant aux intempéries

Yes

Sensibilité de détection réglable

No

Source d'éclairage

  • Incandescent
  • PAR 38

Type

  • Box
  • Cover
  • Lighting

Type d'appareil

Architectural;Flood;Swivel

Type de lentille/vitre

No Glass/Lens

UPC

050169587669

Dimensions

Capacité en pieds cubes

368.15625 cu.in

Hauteur

4.125 in

Hauteur de l'emballage

5.125 in

Largeur

8.5 in

Largeur de l'emballage

8.375 in

Longueur de l'emballage

5.75 in

Poids

2.75 lb

Poids de l'emballage

2.75 lb

Profondeur

10.5 in

Certifications et conformité

Certifié ENERGY STAR

No

Enregistré pour certification

UL Listed

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Résistant aux intempéries

Yes

Sensibilité de détection réglable

No

Tête de lampe réglable

Yes

Configuration

Nombre de prises de sortie

3

Logistique

Emballage standard

4

Nombre d'unités sur la palette

192

Quantité dans l'emballage

4

Type d'emballage

Boxed