HUBBELL CANADA
Kit de porte arrière pour gestionnaire vertical de la série VME, VME614GK
Image of VME614GK Kit de porte arrière pour gestionnaire vertical de la série VME, VME614GK

Kit de porte arrière pour gestionnaire vertical de la série VME, VME614GK

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: VME614GK

Kit de porte arrière pour gestionnaire vertical de la série VME.

Complete Vertical Cable Management Solution. VME design provides a clean and effective cable routing and protection for your cabling infrastructure. Single and Dual Sided Solution. Looks Great and Easy to Install.

Série VME

Cable guides spaced every two rack units to align with two rack unit panels/horizontal manager which enables easier and faster cable routing

Général

Application

Premise Cabling

Catalog Number

VME614GK

Compatibilité

  • 6' EIA Racks
  • VME series cable managers

Couleur

Black

Matériau

0.06" Aluminum

Nom du fini

Black Powder Coated

Série

VME

Spécifications

  • Cat 6A (0.240) fill capacity (40%) - 280
  • Rung .075 cold rolled steel wire

Type

Vertical Cable Manager

Type de fini

Black Powder Coat

Type de montage

  • Attaches to Standard 7'/84" Relay Racks
  • Snap in gate

UPC

662620342382

Dimensions

Capacité en pieds cubes

3276 cu.in

Hauteur

78 in

Largeur

6 in

Profondeur

7 in

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

EIA-310

Liée à l'opération

Compatibilité

  • 6' EIA Racks
  • VME series cable managers

Logistique

Quantité dans l'emballage

1