HUBBELL CANADA
Image of BGRKTWB5 KIT GND PLATEAU DE FILS,KS23,9IN 6AWG,5PK, BGRKTWB5

KIT GND PLATEAU DE FILS,KS23,9IN 6AWG,5PK, BGRKTWB5

Marque: Burndy

No de catalogue: BGRKTWB5

KIT GND PLATEAU DE FILS,KS23,9IN 6AWG,5PK.

Général

Catalog Number

BGRKTWB5

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Type

Splice Hardware

UPC

621945516113

Dimensions

Hauteur de l'emballage

6.9 in

Largeur de l'emballage

9.1 in

Longueur de l'emballage

11.2 in

Poids de l'emballage

14.55 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

TIA-607 Compliant

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

360

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

10