HUBBELL CANADA
Image of HCT162341 Kits CableTrak moins supports, 1', série 162, HCT162341

Kits CableTrak moins supports, 1', série 162, HCT162341

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HCT162341

Kits CableTrak moins supports, 1', série 162.

La conception des supports CableTrak permet un accès facile aux composants pendant l'installation et la réparation. La conception rabattable du rail permet à l'installateur de poser les composants de câbles et de tuyaux directement dans le rail au lieu de les tirer sur toute la longueur du rail. Les supports Hubbell CableTrak peuvent être commandés sous forme de kits assemblés avec supports ou au pied sans supports. La longueur finale du rail est facilement personnalisable en ajoutant ou en supprimant des sections de rail ou des maillons individuels à l'aide d'un tournevis à tête plate.

  • Flip top link design
  • Fiberglass reinforced nylon construction
  • Highly wear resistant design provides corrosion resistance
  • Conception à maillons rabattables 
  • construction en nylon renforcé de fibre de verre 
  • conception très résistante à l'usure offrant une résistance à la corrosion

Produit standard

Général

Application

Porte-câbles et tuyaux

Catalog Number

HCT162341

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Nylon, renforcé de fibre de verre

Spécifications

  • Applications - Machine tool, robotic automation, material handling
  • Material - Fiberglass reinforced nylon

Type d'article

Trousse d'extension CableTrak

UPC

783585343464

Dimensions

Largeur

2.28 in

Caractéristiques électriques

Connectivité

Snap Together Sections

Lié au conducteur

Calibre des fils

2.052"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Logistique

Quantité dans l'emballage

10