HUBBELL CANADA
Image of CSJB097600SR1 Kits de scellement de gaines de câbles par rétraction à froid, CSJB097600SR1

Kits de scellement de gaines de câbles par rétraction à froid, CSJB097600SR1

Marque: Burndy

No de catalogue: CSJB097600SR1

Kit d'étanchéité de la gaine du câble, diamètre minimal du joint - 0,97", diamètre maximal du joint - 1,95", longueur du tube détendu - 8,00", câble 15kV #2 - 2/0 ; câble 25kV #2 - 2/0 ; câble 35kV 1/0.

  • Installation facile et sûre
  • Convient à une large gamme de tailles de câbles
  • Résistance aux UV, stabilité thermique
  • Aucun outil spécial ni formation requis
  • Forme un joint étanche à l'humidité
  • Technologie d'isolation supérieure permettant de gagner du temps
  • Applications intérieures et extérieures

Général

Catalog Number

CSJB097600SR1

Matériau

Rubber

Type de connecteur

SEAL SPLICE KITS

UPC

621945442016

UPC 14 Digit GTIN

00621945442016

Dimensions

Diamètre

0.97 in

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

SEAL SPLICE KITS

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

630

Quantité dans l'emballage

10