Marque: Burndy
No de catalogue: KSU23
Application
For All Combinations Of Copper, Aluminum, ACSR, AAAC, 5005, And Steel
Catalog Number
KSU23
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
UNIVERSAL SERVIT
Matériau
Copper
Nom de commerce
SERVIT®
Plaqué
Y
Type
KSU, Universal
Type de placage
Tin Plated
UPC
781810036006
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.56
Largeur
0.59 in
Conducteurs - ACSR plage de la série Str
3 AWG - 2 AWG
Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str
6 AWG - 2 AWG
Conducteurs - AL plage de la série Str
8 AWG - 2 AWG
Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str
8 AWG - 2 AWG
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
8 AWG - 2 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
8 AWG - 2 AWG
Certification - Homologué CSA
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
17400
Quantité dans l'emballage
100