HUBBELL CANADA
KWIK-HANG® Couvercle carré de 4 po, pivotant pour boîtier carré de 4 po, 1/2 ou 3/4 po. tuyau de 1/2 ou 3/4 po, 897KH
Image of 897KH KWIK-HANG® Couvercle carré de 4 po, pivotant pour boîtier carré de 4 po, 1/2 ou 3/4 po. tuyau de 1/2 ou 3/4 po, 897KH
Image of 897KH KWIK-HANG® Couvercle carré de 4 po, pivotant pour boîtier carré de 4 po, 1/2 ou 3/4 po. tuyau de 1/2 ou 3/4 po, 897KH
play
RACO: KWIK-HANG® Swivel Fixture Covers
Image of 897KH KWIK-HANG® Couvercle carré de 4 po, pivotant pour boîtier carré de 4 po, 1/2 ou 3/4 po. tuyau de 1/2 ou 3/4 po, 897KH
Image of 897KH KWIK-HANG® Couvercle carré de 4 po, pivotant pour boîtier carré de 4 po, 1/2 ou 3/4 po. tuyau de 1/2 ou 3/4 po, 897KH

KWIK-HANG® Couvercle carré de 4 po, pivotant pour boîtier carré de 4 po, 1/2 ou 3/4 po. tuyau de 1/2 ou 3/4 po, 897KH

Marque: Raco

No de catalogue: 897KH

KWIK-HANG® Couvercle carré de 4 po, pivotant pour boîtier carré de 4 po, 1/2 ou 3/4 po. tuyau de 1/2 ou 3/4 po.

  • Les couvercles pivotants sont limités à 20 degrés par rapport à la verticale
  • KWIK-HANG® permet d'installer des luminaires de grande hauteur à l'est. Le luminaire reste en place pendant que le câblage est terminé.

Général

Application

Raised fixture covers are used where fixtures will be installed

Catalog Number

897KH

Matériau

Steel

Série

KWIK-HANG® Series

Taille

4 in

Type

Fixture Cover

Type de produit

Cover

UPC

050169608975

Dimensions

Dimensions

4.06 po x 4.06 po x 2 po

Hauteur

2 in

Largeur

4.06 in

Longueur

4.06 in

Poids

0.687 lb

Poids de l'appareil

50 lb

Taille

4 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2275

Nombre de paquets minimum

25

Quantité dans l'emballage

25