HUBBELL CANADA
LAL Linéaire LED, classée dangereuse 60W 5000K, 7064 Lumens, LAL6030D
Image of LAL6030D LAL Linéaire LED, classée dangereuse 60W 5000K, 7064 Lumens, LAL6030D

LAL Linéaire LED, classée dangereuse 60W 5000K, 7064 Lumens, LAL6030D

Marque: Killark

No de catalogue: LAL6030D

Linéaire LED de la série LAL, classée dangereuse, 60 Watt, 120-277 VAC, 5000K, 7064 Lumens.

  • La protection supplémentaire contre les surtensions 20 KA/10 KV est standard pour les modèles 120-277 VAC et la protection contre les surtensions 10 KA/10 KV est standard pour les modèles 347-480 VAC
  • Les modèles LALxE ont une batterie de secours « intégrée » pour une sortie de secours de 90 minutes
  • La conception peu profonde minimise le profil dans les zones de travail avec de faibles hauteurs de plafond
  • norme de lentille diffuse pour minimiser l'éblouissement
  • Lentille transparente disponible
  • Lentille simple en polycarbonate de 18 W à 60 W, modèle à double lentille de 34 W à 120 W
  • La conception à fente arrière permet plusieurs points d'accès de montage sur toute la longueur - les fentes peuvent également être utilisées avec des boulons et écrous de 5/16" ou 8 mm
  • 3 emplacements de boîtier, 1 centre arrière et 2 à 45°
  • Variété d'options de montage, y compris des supports pivotants, des supports muraux, de plafond ou des pinces de poutre
  • Les embouts ont chacun 2 pieds de montage intégrés plus un point de fixation de sangle de sécurité
  • Les embouts d'unité standard ont chacun un seul moyeu NPT ¾"
  • Le luminaire est fourni avec un bouchon de fermeture de ¾" et deux réducteurs de ¾" à ½" - fournit une flexibilité de passage sans issue de ½" à ¾"
  • Des ouvertures métriques sont disponibles
  • Les LAL standard ont une plaque d'accès au câblage pour un accès facile aux fils du pilote
  • De nombreuses LED Midpower mélangent la lumière pour simuler des tubes fluorescents
  • Lumière blanche nette pour un excellent rendu des couleurs - Chromaticité 5000K (CCT) env. 70 IRC
  • Économies d'énergie - Lumens élevés par watt
  • LED Array Life - jusqu'à 212 000 heures sans entretien à 70 % de lumens initiaux
  • Ambiance -40°C à 65°C (voir tableaux). 0°C à 50°C Aptitude ambiante pour les modèles d'urgence
  • Instant On - Y compris après une coupure de courant
  • Tension mondiale 120 - 277VAC 50/60Hz
  • Connexions de carte LED sans soudure - Résistant aux vibrations
  • LM80-08 Mesure du maintien du flux lumineux pour les sources lumineuses à LED
  • Photométrie « absolue » certifiée LM79-08, y compris la couleur de chromaticité pour l'éclairage à semi-conducteurs
  • Valeurs L70 - Nomenclature de l'industrie pour les heures d'utilisation à 70 % des lumens initiaux - TM-21 et calculé

Les luminaires linéaires à LED de la série LAL sont constitués d'un corps en aluminium sans cuivre et utilisent des LED à haute efficacité énergétique qui conviennent aux environnements difficiles et dangereux. La série LAL possède la certification Quad pour une installation dans le monde entier avec NEC, CE.

Général

Application

Les luminaires LED linéaires sont conçus pour les installations où l'humidité, la saleté, la poussière, la corrosion et les vibrations peuvent être présentes, et les zones NEMA 3, 4X, IP66 où le vent, l'eau, la neige ou des ambiances élevées peuvent être attendues. Ils peuvent être utilisés dans des endroits rendus dangereux par le t

Catalog Number

LAL6030D

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Lumens

7064

Matériau

Aluminium

Plage de Lumens

5,001-10,000 lm

Série

LAL Series

Source d'éclairage

FILS DE SORTIE

Température max. de fonctionnement (°C)

55

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Type d'élément optique

Polycarbonate Lens - Diffused

Type de fini

Natural

Type de montage

Lampe suspendue ou surface

UPC

783936123493

Dimensions

Poids

18.9 lb

Taille du moyeu

3/4"

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Lumens par Watt

21.7

Puissance en Watts

60 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2
  • Zone 2
  • Zone 21

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Protection IP nominale

IP66

Liée à l'opération

Lumens

7064

Plage de Lumens

5,001-10,000 lm

Plage de température de fonctionnement (°C)

-40°C to 55°C

Température max. de fonctionnement (°C)

55

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C