HUBBELL CANADA
Image of HBL8431C Lame droite Fiche mâle 30A, HBL8431C

Lame droite Fiche mâle 30A, HBL8431C

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL8431C

Fiche mâle droite 30A, 3-pôles, 4-fils avec terre, 3 phases 250V, 15-30P.

  • Numéro de catalogue, valeurs nominales et certifications moulées sur la face avant
  • les nervures de préhension offrent une zone de préhension sûre
  • logement en nylon super résistant.

Général

Catalog Number

HBL8431C

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Performance

  • Electrical: Current Interrupting: Certified for current interrupting at full rated current
  • Dielectric Voltage : Withstands 2,000V minimum
  • Mechanical: Terminal Accommodation: #12 AWG through #4 AWG copper wire only
  • Terminal Identification :Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA
  • Environmental: Flammability: UL 94 HB
  • IP Suitability: IP20
  • Operating Temperatures: Maximum continuous 75°C
  • minimum -40°C (w/o impact)

Série

Extra Heavy Duty

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Grounding

Type

Fiche

UPC

783585015408

Dimensions

Poids

0.8 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

250 V

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

250 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG to #4 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

15-30P

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • UL Listed File E1706
  • Certified to CSA

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical: Current Interrupting: Certified for current interrupting at full rated current
  • Dielectric Voltage : Withstands 2,000V minimum
  • Mechanical: Terminal Accommodation: #12 AWG through #4 AWG copper wire only
  • Terminal Identification :Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA
  • Environmental: Flammability: UL 94 HB
  • IP Suitability: IP20
  • Operating Temperatures: Maximum continuous 75°C
  • minimum -40°C (w/o impact)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

765

Quantité dans l'emballage

5