Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL9461C
Catalog Number
HBL9461C
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Nylon
Performance
Plage du cordon
0.625"-1.310"
Puissance max. (hp)
3
Série
Extra Heavy Duty
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Grounding
Type
Fiche
UPC
783585015354
Dimensions
4.13 po x 2.88 po x 2.88 po
Hauteur
2.88 in
Largeur
2.88 in
Longueur
4.13 in
Poids
0.8 lb
Courant nominal
60 A
Courant nominal
60 A
Courant nominal
60 A
Description de la tension nominale
125/250 V
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
Calibre des fils
#12 AWG to #4 AWG
Nombre de fils
4-Wire
Nombre de pôles
3-Pole
Classe NEMA nominale
14-60P
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
Performance
Puissance max. (hp)
3
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre d'unités sur la palette
680
Quantité dans l'emballage
5