Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: DR15GRYWRTR
Inviolable
Application
Qualité commerciale
Catalog Number
DR15GRYWRTR
Conditions environnementales
Résistant aux intempéries
Couleur
Gris
Famille de produit
Commercial Specification Grade
Indicateur EU RoHs
Oui
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Performance
Puissance max. (hp)
0.5
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Style Line Decorator
Type
Inviolable, résistant aux intempéries
Type d'article
Décorateur double
UPC
783585144771
Dimensions
1.32 po x 1.07 po x 3.28 po
Hauteur
3.28 in
Largeur
1.07 in
Longueur
1.32 in
Poids
0.5 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Back and Side Wired
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 V
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
1875 W
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-15R
Conditions environnementales
Résistant aux intempéries
Indicateur EU RoHs
Oui
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Puissance max. (hp)
0.5
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Quantité dans l'emballage
10