Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL7977
Catalog Number
HBL7977
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Nylon
Plage du cordon
0.625"-1.187"
Puissance max. (hp)
3
Série
Extra Heavy Duty
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Non-Grounding
Type
Plug
UPC
783585015132
Dimensions
4.33 po x 2.75 po x 1.88 po
Hauteur
1.88 in
Largeur
2.75 in
Longueur
4.33 in
Poids
0.55 lb
Courant nominal
50 A
Courant nominal
50 A
Courant nominal
50 A
Description de la tension nominale
125/250 V
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125/250 V
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
3-Pole
Classe NEMA nominale
10-50P
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
UL Listed, File E2186, Listed To UL Standard 498
Puissance max. (hp)
3
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Quantité dans l'emballage
10