Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL5464VY
Catalog Number
HBL5464VY
Couleur
Jaune
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Performance
Puissance max. (hp)
2
Série
Valise®
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Standard
Type
Bouchons
Type d'article
Bouchon de Valise
UPC
783585013183
Dimensions
1.88 po x 1.5 po x 1.13 po
Hauteur
1.13 in
Largeur
1.5 in
Longueur
1.88 in
Poids
0.15 lb
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
250 V
Puissance en Watts
5000 W
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
250 V
Calibre des fils
#18 AWG to #12 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
6-20P
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Puissance max. (hp)
2
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre d'unités sur la palette
6000
Quantité dans l'emballage
10