HUBBELL CANADA
Image of DR20WHIWRTR Lame droite WRTR Prise duplex Grade 20A, DR20WHIWRTR

Lame droite WRTR Prise duplex Grade 20A, DR20WHIWRTR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: DR20WHIWRTR

Prise duplex à lame droite inviolable et résistante aux intempéries, qualité décorateur/commerciale/industrielle, mise à la terre 2-pôles 3-fils, 20A 125V, 5-20R.

  • La résistance aux intempéries est conforme aux exigences du code national de l'électricité
  • l'obturateur inviolable est conforme aux exigences du code national de l'électricité
  • conception décorateur Aesthetic Style Line®
  • face lisse
  • contacts à triple essuyage

Inviolable

Général

Application

Qualité commerciale

Catalog Number

DR20WHIWRTR

Conditions environnementales

Résistant aux intempéries

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V-2
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #12-#10 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

1

Série

Commercial Specification Grade

Spécifications

  • Automatic Self-grounding Staple - Stainless steel
  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Mounting Screws - Stainless steel
  • Mounting Strap Material - .040" (1) Galvanized steel
  • Power Contacts - .030 in. (.8) Brass
  • Terminal Screws - Stainless steel
  • Wire Clamp - .062 in. (1.6) Nickel plated steel

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Style Line Decorator

Type

Inviolable, résistant aux intempéries

Type d'article

Décorateur double

UPC

783585144863

Dimensions

Dimensions

1.32 po x 1.07 po x 3.28 po

Hauteur

3.28 in

Largeur

1.07 in

Longueur

1.32 in

Poids

0.22 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

2500 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Conditions environnementales

Résistant aux intempéries

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA, C22.2, No. 42
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File No. E2186

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V-2
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #12-#10 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

1

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

7500

Quantité dans l'emballage

10