Marque: Burndy
No de catalogue: PATMDCUTACSRKIT
Le PATRIOT® IN-LINE® PATMD-LW de 6 tonnes est une série à action de ciseaux offrant huit (8) mâchoires de sertissage et de coupe interchangeables avec des languettes de mâchoire de verrouillage brevetées. Cette combinaison d'options de mâchoires spécialement conçues offre une capacité globale de sertissage #10 AWG – 500 kcmil avec l'utilisation de rainures de mâchoire permanentes et/ou de matrices de style W et X, également pour couper jusqu'à 556,5 ACSR, 636 kcmil d'aluminium, 600 kcmil de cuivre. et un hauban EHS de 3/8" de diamètre. Le PATMD-LW est doté d'une rotation de la tête à 355°, d'un verrouillage de la gâchette de sécurité, d'une lampe de travail à LED et d'une conception d'outil ergonomiquement équilibrée pour garantir la polyvalence de l'utilisateur.
Application
Crimping and Cutting
Application - pour utilisation sur
Cutting ACSR (26/7) Cable up to 556.5 kcmil
Capacité de force de sertissage
6 ton
Catalog Number
PATMDCUTACSRKIT
Nom de commerce
PATRIOT® IN-LINE®
Série
PATRIOT® IN-LINE® Series
Source d'alimentation
120V-AC Charger
Type
Crimper and Cutter
Type d'outil
Battery Actuated Scissor Action
UPC
781810570012
Poids
0.45 lb
Plages de sertissage
Cutting Capacity: ACSR (26/7) up to 556.5 kcmil; Aluminum (AAC) up to 636 kcmil; Copper (soft drawn) up to 350 kcmil
Normes - Conformité RoHS
UI
Capacité de force de sertissage
6 ton
Source d'alimentation
120V-AC Charger
Contenu de l'emballage
ACSR Replacement Blade Set (Contains 2 Blades only) for PATMD-LW Cutter Jaw