HUBBELL CANADA
Image of EQF2630A2 Lampe suspendue 26W fluorescente 120-277V 3/4, EQF2630A2
Discontinué

Lampe suspendue 26W fluorescente 120-277V 3/4, EQF2630A2

Marque: Killark

No de catalogue: EQF2630A2

Lampe suspendue 26W fluorescente 120-277V 3/4.

  • Quatre sources lumineuses : incandescente, fluorescente compacte, sodium haute pression et halogénure métallique
  • Choix de montage : suspension, plafond, poteau de 25° ou montage mural de 90°, le tout avec une conception « sans fil » qui permet une installation rapide et facile du luminaire
  • Scellé en usine – Non joint externe nécessaire. Il suffit de câbler le capuchon de montage et de le visser sur le luminaire pour l'installer
  • Taille compacte : les lampes à incandescence et HID à base moyenne, ainsi que les lampes fluorescentes PL permettent une conception de luminaire plus petite
  • Résistant à la corrosion - Construction en aluminium moulé sous pression sans cuivre. Finition époxy en poudre cuite, appliquée électrostatiquement. Le matériel exposé est en acier inoxydable de qualité 316.

Le luminaire de la série EQF est un luminaire antidéflagrant qui utilise des lampes fluorescentes compactes. Le boîtier est fabriqué en aluminium sans cuivre résistant à la corrosion et recouvert d'une peinture époxy en poudre pour une résistance supplémentaire à la corrosion. La série EEQ est scellée en usine, aucun joint externe n'est donc requis dans les environnements explosifs.

Général

Catalog Number

EQF2630A2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

EQF Series

Source d'éclairage

Compact Fluorescent

Type d'élément optique

Glass Globe - Clear

Type d'ampoule

Quad Pin

Type de fini

Powder Epoxy Paint

Type de montage

Pendant

UPC

783936028439

Dimensions

Taille du moyeu

3/4"

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Puissance en Watts

26 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer