Marque: Killark
No de catalogue: GZB3-A23
Les commandes de la série GZ de Killark sont des composants à utiliser en conjonction avec un boîtier pour emplacements dangereux afin de fournir des solutions de contrôle pour les fonctions de démarrage/arrêt du moteur, les indications de la lampe témoin à DEL et bien plus encore. Utilisé dans la Classe 1 Division 1
Catalog Number
GZB3-A23
Couleur
Amber
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Série
GZ Series
Type
Lampe pilote
UPC
783936175720
Dimensions
4.2 po x 1.8 po x 1.8 po
Hauteur
1.8 in
Largeur
1.8 in
Longueur
4.2 in
Poids
0.25 lb
Courant nominal
12 mA
Fréquence nominale
50/60 Hz
Puissance en Watts
1.5 W
Classe NEMA nominale
Type 4X
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Numéro de dossier « ATEX »
SIRA 19ATEX 1171 U
Numéro de dossier « IECE »
IECEx SIR 19.0054 U
Numéro de dossier « UL »
E12379