HUBBELL CANADA
Large éventail de tensions, poignée de câble réducteur de tension, .73-.97", 1", acier, BDSR73
Image of BDSR73 Large éventail de tensions, poignée de câble réducteur de tension, .73-.97", 1", acier, BDSR73

Large éventail de tensions, poignée de câble réducteur de tension, .73-.97", 1", acier, BDSR73

OU

Marque: Bryant

No de catalogue: BDSR73

Large éventail de tensions, poignée de câble réducteur de tension, .73-.97", 1", acier.

  • .73-.97"
  • 1"
  • Acier

Non-Insulated

Général

Application

Light Duty

Catalog Number

BDSR73

Construction

Woven

Diamètre des filets

1 NPT

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Aluminum Fittings, Galvanized Steel Mesh

Matériel - quincaillerie de montage

Locknut or Tapped Hole

Série

Dust-Tight

Type

For Insulated Cables

Type

Non-Insulated, Wide Range

UPC

781786240360

Dimensions

Diamètre des filets

1 NPT

Lié au conducteur

Plage de diamètres de câbles

0.73 in-0.97 in

Taille du câble

.73-.97" (1.85-2.46)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2200

Quantité dans l'emballage

10