Marque: Burndy
No de catalogue: YP26AU2
Application
For Copper, Aluminum Or ACSR Conductors
Catalog Number
YP26AU2
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
O
Marque des goujons
CABELOK CRIMPIT
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
CABELOK™ CRIMPIT™
Plaqué
N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type
YP-U
Type de placage
Unplated
UPC
781810130650
UPC 14 Digit GTIN
00781810130650
Dimension - Hauteur en pouces
1.30 in
Dimension - Largeur (pouces)
0.72 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.50 in
Conducteurs - ACSR Str plage de tailles A
3 (6/1) Swallow AWG-1/0 (6/1) Raven AWG
Conducteurs - ACSR Str plage de tailles B
6 (6/1) Turkey AWG-2 (6/1) Sparrow AWG
Conducteurs - ACSR Str taille A
3 (6/1) Swallow AWG;2 (6/1) Sparrow AWG;2 (7/1) Sparate AWG;1 (6/1) Robin AWG;1/0 (6/1) Raven AWG
Conducteurs - ACSR Str taille B
6 (6/1) Turkey AWG;5 (6/1) Thrush AWG;4 (6/1) Swan AWG;4 (7/1) Swanate AWG;3 (6/1) Swallow AWG;2 (6/1) Sparrow AWG
Conducteurs - AL Str plage de tailles A
3 AWG-1/0 AWG
Conducteurs - AL Str plage de tailles B
6 AWG-2 AWG
Conducteurs - AL Str taille A
3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG
Conducteurs - AL Str taille B
6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres) A
1 AWG-3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres) B
1 AWG-3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein taille (calibre) A
1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein taille (calibre) B
6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) A
2 AWG-2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B
6 AWG-1 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A
2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B
6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
5000
Quantité dans l'emballage
50